製品の公開
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds
Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds

    Off-road Vehicle | Equipment for Playgrounds

    Google翻訳”,

    子どもに優しいデザインのこのオフロード車は、子どもたちをすぐに遊びへと誘います。実物の大型オフロード車をモデルにしており、子どもたちは運転を体験したり、ハンドルや燃料タンク、各種ボタンを動かしたり、タイヤを探検したりできます。大人も子供も、頑丈なフレームにしっかりとつかまり、乗り降りしながら、心ゆくまでごっこ遊びに没頭できます。

    推奨対象

    • 学童
    • 幼稚園、学校、放課後プログラムなど、監視付きの遊び場
    • 監視員のいない公共の遊び場(遊び場、公園など)
    • 監視者のいない私的な遊び場(キャンプ場など)
    仕様
    • Technical information

      Equipment made of natural mountain larch

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain

      Plywood
      Plywood made of mountain larch, three-layer (3 cm) or five-layer (4 cm). High dimensional stability, waterproof, glued according to DIN EN 13353:2011

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Chains
      Chains made of hot-dip galvanized steel (1.4301 / 1.4571 at extra charge) welded before galvanising, short-linked, without eyelets on the connecting parts, easy to exchange and shorten

      Dimensions
      (small deviations possible)

      Height: 1.75 m
      Length: 3.00 m
      Width: 1.60 m
      Weight: 525 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      2 items 60 x 120 x 40 cm
      Excavation depth 60 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    技術仕様
    • Unique refoff-road-vehicle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 遊び場
    • OmniClassNumber23-21 29 17
    • OmniClassタイトルPlayground Equipment