ラジエーターの機能:
セントラルヒーティング(オプションで電気加熱ロッド付き)およびタオルやテキスタイルの加熱用バスルームラジエーター。70 x 11 mm のまっすぐな水平フラットプロファイルチューブが、特殊な溶接プロセスで 40 x 40 mm の垂直角パイプに省エネ方式で接続されています。タオルやテキスタイルを側面から吊るすために、上に向かって間隔が広がるように連続的に配置された水平チューブ。左側の接続と水平チューブが右に開くバージョン、または右側の接続と水平チューブが左に開くバージョン。垂直パイプは、流れと戻りのために 50 mm の中心間隔で配置されています。片側上下に DN 15 (1/2") x 50 mm の接続部付き。表面は環境に優しく、排出ガスのない DIN 55900 粉体塗装され、約 180 Grd. C で焼き付けられています。標準色は白 9016 で、MyStyle カラー パレットに従って他の色もオプションで選択できます。法定事故保険会社 (GUV) のガイドラインに準拠しています。熱出力は DIN EN 442-2 に準拠しています。加熱媒体は水、最大許容動作温度は 100 °C、最大許容動作過圧は 4 bar です。
納品範囲 温水操作:
2 つのベントプラグ DN 15 (1/2") と、六角木ネジとダボが付いた頑丈で取り付けが簡単なスチール固定具 4 つ。加熱接続には、サーモスタット付きの M バルブをお勧めします。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
アイルランド |
アルバニア |
アンドラ |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オーランド諸島 |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
マン島 |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
ロシア |
北マケドニア |