製品の公開
アルミひさし アイラッシュ EVL/ルーバー庇 ルーバーシリーズ  出幅600~1200
アルミひさし アイラッシュ EVL/ルーバー庇 ルーバーシリーズ  出幅600~1200
アルミひさし アイラッシュ EVL/ルーバー庇 ルーバーシリーズ  出幅600~1200

    アルミひさし アイラッシュ EVL/ルーバー庇 ルーバーシリーズ 出幅600~1200

    アルミひさし[アイラッシュ]
    ルーバー庇 ルーバーシリーズ EVL 出幅600~1200

    RIKENのアルミひさし「アイラッシュ」は、雨除け・日除けとしての他、雨だれやホコリから開口部を守る機能はもちろん、シャープでスタイリッシュなデザイン性が好評です。
    出幅・製品幅をお好きなサイズで設計が可能です。
    カラーも選べるので様々な建物にも調和します。

    やわらかな光を取り入れる「ルーバーひさし」は、3種類のルーバー形状から選択できます。
    夏の暑い日差しを遮り、空調エネルギーを効率よく使いながら、やわらかな光を室内へ取り込みます。
    出隅・入隅のコーナー部にも対応し、連続したデザインで製品幅を自由に設計することができます。

    デザイン性を高めるカラーラインアップ
    優れた耐候性をもつアルマイト仕上げをご用意しています。
    ・滑らかな質感のアルマイト仕上げ
     シルバーからブロンズ、ブラックまで6色の標準色
    ・その他のアルマイト特注色や焼付塗装にも対応
    いずれも個別不燃材料認定を取得しており、安心・安全にお使いいただけます。
    仕様
    • ●仕様範囲
       この仕様は、アルミニウム合金製ひさしの製作及び補助材に関するものです。

      ●主材料
       アーム:アルミニウム合金押出形材 6005C
       コーナーフレーム:アルミニウム合金押出形材 6005C
       ベースフレーム:アルミニウム合金押出形材 6005C
       ベースアングル  EVA(N)・EVF(N):アルミニウム合金押出形材 6005C
       ベースアングル EVB(N):アルミニウム合金押出形材 6061
       取付アングル EVH:アルミニウム合金押出形材 6005C
       上記以外:アルミニウム合金押出形材 6063

      ●補助材料
       小口フタ:アルミニウム合金板材 1100
       ボルト・ねじ:ステンレス SUS304等
       テクスビス:ステンレス SUS410等

      ●仕上げ
      【アルマイト仕上げ】
      ・優れた耐候性 陽極酸化塗装複合皮膜 A1種相当
       RIKENのアルマイト艶消しクリアー製品は陽極酸化皮膜の上に、電解塗装(艶消しクリアー)が施されているため、紫外線、風、酸性雨等の自然条件に対しての耐候性が優れています。
       (使用条件や環境により本来の性能が確保できない場合がありますので、定期的な清掃をお願いします。)
      ・色調豊かなカラー
       二次電解による着色法は、淡色から黒色と幅広い色調が可能です。
       仕上げの種類や色により価格が異なります。
      ・不燃材料認定取得(不燃材料認定番号:NM-3448)​

      【焼付塗装仕上げ】
      ・各種焼付塗装が可能(アクリル樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂)
       焼付塗装仕上げの場合は、日本塗料工業会色見本帳からお選びください。
      ・不燃材料認定取得(不燃材料認定番号:NM-3448)

      ※不燃材料認定:不特定多数の人が使用する屋内など、内装制限が適用される部位での使用が可能となります。

      ●性能:カタログの製品仕様ページをご参照ください。
      ●積雪対応アームピッチ表:カタログの製品仕様ページをご参照ください。
      ●梱包:製品は、ダンボール等で厳重に梱包します。
      ●輸送:平積みを原則とし、積荷の損傷及び荷崩れに注意してトラック輸送します。
      ●保管:現場管理者の指示により、損傷を与えない場所に枕をかい、平積みします。

      ※予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
    技術仕様
    • Unique refEVL
    • コレクションセットひさし
    • コレクションルーバーひさし
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム

    対応地域

    アジア
    日本