製品の公開
Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror
Robern

Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror

Google翻訳”,
  • 36"x40"。
  • Lum Lightingには、高効率の照明を提供するLEDライト、エンジン、調光スイッチが統合されています。
  • クールで爽快なトーン(4000K)は、明るい日光をシミュレートして1日をジャンプスタートさせ、理想的なタスク照明を提供します。
  • 薄型のプロファイルは、静電容量式タッチ調光スイッチ、内蔵オーディオ、Bluetooth接続などの豊富なテクノロジーを隠します。
  • OMオーディオ技術を備えた目に見えないスピーカー。
  • Bluetooth接続を使用すると、スマートフォンデバイスを接続して高品質のサウンドを体験できます。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: AM3640RFPA
    Item Weight: 74.2 pounds
    Product Dimensions: 1.5 x 35.1 x 39.2 inches
    Item model number: AM3640RFPA
    Style: Modern
    Material: steel
    Shape: rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (6), Screws (6), Washers (6)

技術仕様
  • Unique refRobern-AM3640RFPA-AiO-Lighted-Mirror
  • コレクションセットMirror
  • コレクションLighted Mirror
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルミラーガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (69)
5つ星のうち4.6 4.6 (81)
5つ星のうち4.6 4.6 (26)
5つ星のうち4.8 4.8 (34)
5つ星のうち4.4 4.4 (8)