製品の公開
Robern YM2430RCFPD3 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM2430RCFPD3 Vitality Lighted Mirror

Google翻訳”,
  • 24 "x 30"
  • 暖かくリラックスできるトーン(2700K)は、室内の光を再現して、就寝前にくつろいだり、朝にくつろいだりするのに役立ちます。
  • バイタリティライトミラーコレクションは、90 + CRIで非常に正確な演色性を提供するため、真の反射を見ることができます。
  • スムーズでちらつきのない調光。
  • Robernは、エネルギー効率の高いLEDを使用して、高品質のタスク照明を実現しています。
  • 曇り止め。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: YM2430RCFPD3
    Item Weight: 19.8 pounds
    Product Dimensions: 32.6 x 26.9 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Wall Anchor, Screw, Twist-On Wire Connectors, Cleat, Wall Bracket

技術仕様
  • Unique refRobern-YM2430RCFPD3-Vitality-Lighted-Mirror
  • コレクションセットMirror
  • コレクションLighted Mirror
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルミラーガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (69)
5つ星のうち4.6 4.6 (81)
5つ星のうち4.6 4.6 (26)
5つ星のうち4.8 4.8 (34)
5つ星のうち4.4 4.4 (8)