このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

VANTAGE® Modulating - Modulating Unitary Infrared Heater

Unique ref.: robertsgordon-vantageCTH3-straight
ブランド名: Roberts-Gordon LLC
製品ファミリー: Fuel-Fired Heaters
製品グループ: VANTAGE® Modulating
公開日: 2018-10-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Aluminium
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: HVAC - ヒーター
Uniclass 2.0 コード: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 詳細: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 コード: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 詳細: Radiant tube heaters
NBS Reference コード: 60-36-72
NBS Reference 詳細: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
OmniClass Number: 23-33 15 17 13
OmniClass Title: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

名前
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas ; Propane
Input 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®