製品の公開
The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

Google翻訳”,
この製品はアルゼンチン市場でのみ販売されています。
仕様
  • compatible products: N822091002 Concealed structure for WC and bidet A890010200 Concealed cistern Z801472004 Soft-closing toilet seat and cover A801472003 Toilet seat and cover A801472003 Slim Soft-Closing toilet seat and cover A804008001 Multiclean Premiun Soft A804004001 Multiclean Advance Soft A890090700 DUPLO WC FREESTANDING A890090020 DUPLO WC
技術仕様
  • Unique ref1111130xx0200
  • コレクションセットToilets
  • コレクションThe Gap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)550
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アルゼンチン
  • 製造国アルゼンチン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

南アメリカ
アルゼンチン

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.6 4.6 (81)
5つ星のうち4.9 4.9 (29)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)