製品の公開
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Google翻訳”,
    滑り止めベースの長方形のスチールバス(3.5mmの鋼板)。堅牢性とスタイルが力を合わせて、最大限の快適さと幸福を提供します。このコレクションは、あらゆるバスルーム環境に適応するように設計されています。
    仕様
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    技術仕様
    • Unique ref221670XX0
    • コレクションセットBaths
    • コレクションDuo Plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1800
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures