このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ALENA Free-standing SURFEX® bath

Unique ref.: 248467xx0
ブランド名: Roca
製品ファミリー: ALENA
製品グループ: BATH
幅 (mm): 785
高さ (mm): 590
奥行 (mm): 1590
公開日: 2020-12-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Free-standing SURFEX® bath with click-clack waste
Colour: White


主なマテリアル: Solid surface
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国: Spain

BIMobject カテゴリー: サニタリー - バスルーム・スパ
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L7211
Uniclass 1.4 詳細: Baths
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 詳細: Baths
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 詳細: Baths
NBS Reference コード: 35-06-08
NBS Reference 詳細: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass Number: 23-31 15 11
OmniClass Title: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Bath & Spas

名前
Capacity 315 l
Colour White
Installation Method Naked
Mounting Freestanding

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White

BIMobject®