製品の公開
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
    Roca

    KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste

    Google翻訳”,
    クリッククラック廃棄物を含む自立型Stonex®バス。グロスホワイト仕上げとクローム廃棄物カバーの組み合わせ。楕円形の非対称形状で、最大限の快適さを保証します。傷み、変色、化学薬品、紫外線に強い素材であるStonex®で製造されています。 ApplusやUNE-ENISO846など、ウイルスが表面に拡散しないことを証明する最も厳しい規格に準拠した抗菌特性を備えた外層。
    技術仕様
    • Unique ref248617xx0
    • コレクションセットKauai
    • コレクションBaths
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)570
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルStonex
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 11
    • OmniClassタイトルBath Shower Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)