製品の公開
Palma Oval acrylic bath
Roca

Palma Oval acrylic bath

Google翻訳”,
楕円形の自立型アクリルバス。良いデザインを求め、バスルームを最大限に活用したい人のためのバスタブコレクション。スペースを節約するための解決策。
技術仕様
  • Unique ref26N011xx0
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)580
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)1700
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures