製品の公開
BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Over countertop FINECERAMIC® basin

Google翻訳”,

カウンタートップのFINECERAMIC®盆地の上。
色と仕上げ:ホワイト、マットホワイト、ベージュ、コーヒー、パール、オニキス

仕様
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851400... Base unit for over countertop basin on the left
    851401... Base unit for over countertop basin on the right
    851404... Base unit for over countertop basin on the left
    851405... Base unit for over countertop basin on the right
    851407... Base unit for two over countertop basins
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    857322... Water-resistant countertop for basin
    857321... Water-resistant countertop for basin
    857320... Water-resistant countertop for basin
    857319... Water-resistant countertop for basin
    857318... Water-resistant countertop for basin

技術仕様
  • Unique ref3270B8xx0
  • コレクションセットBasins
  • コレクションBeyond
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)455
  • 奥行き(mm)585
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
  • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
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
5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (30)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)