製品の公開
THE GAP 600 Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

THE GAP 600 Wall-hung or vanity vitreous china basin

Google翻訳”,
壁に掛けられたまたは虚栄心のガラス質の陶磁器の盆地
仕様
  • Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe Optional: 851429... Pack (base unit, basin and LED mirror) 851424... Unik (base unit and basin)
技術仕様
  • Unique ref3270M1xx0
  • コレクションセットBasins
  • コレクションThe Gap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)175
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)