製品の公開
THE GAP (AUS) 550 In countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP (AUS) 550 In countertop vitreous china basin

Google翻訳”,
カウンタートップのガラス質の陶磁器の洗面器、550mmでAntonioBulloによって設計されたこのコレクションは、コンパクトで機能的なスタイルの両方を提供します。その広い範囲は、あらゆるバスルームスペースを最適化することを可能にします。そのモダンでスタイリッシュなラインは、それをインテリジェントな選択にします。
技術仕様
  • Unique ref32747VxxR
  • コレクションセットBasins
  • コレクションThe Gap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)410
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

オセアニア