製品の公開
Ona  Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Ona Over countertop FINECERAMIC® basin

Google翻訳”,
カウンタートップのFINECERAMIC® 洗面台。自然のようにシンプル。Ona は、私たちの故郷である地中海の多様な自然の形に敬意を表しています。冷たく見えることなく機能的であり、自然環境の本来の暖かさに沿った鮮明な美観を備え、静かな風景の力を楽しむ人のために作られています。
仕様
  • Compatible with: A5251679CN Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A851715… Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror) A851712… Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror) A851730… Base unit for over countertop basin with two drawers A851726… Base unit for over countertop basin with one drawer A851718… Pack (base unit for countertop basin with two drawers and Eidos LED mirror)
技術仕様
  • Unique ref3275L0XX0
  • コレクションセットBasins
  • コレクションOna
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)370
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアル高性能のセラミックス
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks