製品の公開
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Google翻訳”,
    壁に掛けられたガラス質の陶磁器の盆地。地中海のライフスタイル。丸みを帯びた角の柔らかさは、海の滑らかな波を反映しており、セラミックの有機的なデザインは、夏のそよ風のように軽く肌に触れます。
    仕様
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 817670..0 Tray
    技術仕様
    • Unique ref327689xx0
    • コレクションセットBasins
    • コレクションOna
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (30)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)