製品の公開
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Google翻訳”,
水栓穴のないカウンタートップのファインセラミック®洗面台。自然のようにシンプル。オナは、私たちの故郷である地中海の自然の多様な形に敬意を表しています。冷たい印象を与えることなく機能的であり、自然環境本来の暖かさを追求した鮮明な美学を備えており、静かな風景の力を楽しむ人のために作られています。
技術仕様
  • Unique ref32768KXXR
  • コレクションセットBasins
  • コレクションOna
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
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
5つ星のうち4.9 4.9 (28)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.6 4.6 (81)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (44)