製品の公開
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Google翻訳”,
カウンタートップのガラス質の陶磁器の盆地の下。気取らないスタイルのベーシックなラインにこだわった、落ち着いたシンプルでエレガントなデザインのバランスと機能性。その結果、非常に用途が広く快適な提案ができ、バスルームスペースに独特の雰囲気が加わります。
技術仕様
  • Unique ref327722xx0
  • コレクションセットBasins
  • コレクションSofia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)211
  • 幅(mm)609
  • 奥行き(mm)410
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国中華人民共和国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア