製品の公開
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
半凹型ガラス質陶磁器盆地
仕様
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
技術仕様
  • Unique ref32799Sxx0
  • コレクションセットBasins
  • コレクションDebba
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (30)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)