このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Unique ref.: 3279AGxxR
ブランド名: Roca
製品ファミリー: Debba
製品グループ: Basin
幅 (mm): 500
高さ (mm): 130
奥行 (mm): 410
公開日: 2020-12-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


主なマテリアル: Vitreous china
副マテリアル:
デザイン: Australia
製作国: Australia
正味重量 (kg): 13

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 洗面器
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L7212
Uniclass 1.4 詳細: Washbasins
Uniclass 2.0 コード: PR-31-79
Uniclass 2.0 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 詳細: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference コード: 31-79
NBS Reference 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Number: 23-31 13 00
OmniClass Title: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures