このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet

Unique ref.: 341990xx0
ブランド名: Roca
製品ファミリー: Debba
製品グループ: Cisterns
幅 (mm): 160
高さ (mm): 360
奥行 (mm): 340
公開日: 2012-06-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国: Spain

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L72164
Uniclass 1.4 詳細: WC cisterns
Uniclass 2.0 コード: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 詳細: Wc Cisterns
NBS Reference コード: 35-93-90
NBS Reference 詳細: Wc Cisterns

BIMobject®