製品の公開
ONA Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

ONA Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Google翻訳”,
ガラス質の陶磁器の密結合のリムレスWC、デュアルアウトレット。地中海のライフスタイル。丸みを帯びた角の柔らかさは、海の滑らかな波を反映しており、セラミックの有機的なデザインは、夏のそよ風のように軽く肌に触れます。
仕様
  • Compatible with: 341680..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341681..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801E12..1 Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E10..1 SUPRALIT® seat and cover for toilet
技術仕様
  • Unique ref342687xx0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションOna
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)420
  • 幅(mm)675
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)