製品の公開
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

Google翻訳”,
ラウンド-デュアルアウトレット付きの密結合リムレストイレ
仕様
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
技術仕様
  • Unique ref34299Pxx0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションDebba
  • 公開日2021-06-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)760
  • 幅(mm)655
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ