製品の公開
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC

    Google翻訳”,
    Opticaの背面壁一体型Roca Rimless® Vortexトイレ。若々しく都会的な雰囲気を持つOptimaは、家具と洗面台を幅広く取り揃え、柔軟性とスタイルを最適化しています。2つの引き出しと人間工学に基づいたハンドルがユニットにさりげなく一体化したOpticaの家具は、光沢のある白いStonex® unik洗面台とよく合います。
    仕様
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    技術仕様
    • Unique ref342V15xx0
    • コレクションセットToilets
    • コレクションOptica
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)764
    • 幅(mm)376
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.5 4.5 (83)
    5つ星のうち4.5 4.5 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)