製品の公開
THE GAP ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet
THE GAP ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet
    Roca

    THE GAP ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC with horizontal outlet

    Google翻訳”,
    ROUND-コンパクトなガラス質の陶磁器水平出口を備えた縁なしの壁掛け式トイレ
    仕様
    • Compatible with: 801D12..1 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet 804006001 Premium Round 804001001 Advance Round 801D12..3 Meridian standard / The Gap round standard 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve
    技術仕様
    • Unique ref3460NLxx0
    • コレクションセットToilets
    • コレクションThe Gap
    • 公開日2021-11-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures