お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

MERIDIAN Wall-hung WC

Unique ref.: 346247xx0
ブランド名: Roca
製品ファミリー: Meridian
製品グループ: Toilets
幅 (mm): 560
高さ (mm): 400
奥行 (mm): 360
公開日: 2015-11-27
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Compatible with:
811501000 Multiclin Premium shower toilet for round shaped toilets
811503000 Multiclin Advance shower toilet for round shaped toilets


主なマテリアル: Vitreous china
副マテリアル:
デザイン: Spain
制作国: Spain

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレ
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L7216
Uniclass 1.4 詳細: Toilets
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 詳細: Toilet Systems
NBS Reference コード: 35-65-90
NBS Reference 詳細: Toilet Systems

Roca

Auxiliary Units Parameters

名前
Installation Type Wall-hung

Mirrors Parameters

名前
Installation Type Wall-hung

Wellness Toilets Parameters

名前
Installation Type Wall-hung

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です