製品の公開
INSPIRA SQUARE Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet
Roca

INSPIRA SQUARE Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet

Google翻訳”,
SQUARE-ガラス質の陶磁器水平出口が付いている縁のない壁掛け式トイレ。 3つの形、複数の組み合わせ、十分な可能性。ラウンド(ラウンド)、ソフト(ソフトアングル)、スクエア(スクエア)の3つのデザインラインを備えたこのガラス質の陶磁器と家具のコレクションは、完璧に組み合わせることができ、あらゆるスタイルのバスルームスペースに命を吹き込みます。
仕様
  • Compatible with: 801532..B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 890092100 IN-WALL DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890090700 IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 IN-WALL BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090020 IN-WALL DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080120 IN-WALL BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080020 IN-WALL DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
技術仕様
  • Unique ref346537xx0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションInspira
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)560
  • 奥行き(mm)370
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)