お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Unique ref.: 346577xx0
ブランド名: Roca
製品ファミリー: Element
製品グループ: TOILETS
幅 (mm): 550
高さ (mm): 410
奥行 (mm): 370
公開日: 2016-01-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


主なマテリアル: Vitreous china
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国:

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレ
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L7216
Uniclass 1.4 詳細: Toilets
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 詳細: Wc Systems
NBS Reference コード: 35-65-90-97
NBS Reference 詳細: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名前
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

BIMobject®