このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

KHROMA Wall-hung WC with horizontal outlet

Unique ref.: 346657xx0
ブランド名: Roca
製品ファミリー: Khroma
製品グループ: TOILETS
幅 (mm): 610
高さ (mm): 400
奥行 (mm): 390
公開日: 2016-01-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


主なマテリアル: Vitreous china
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国:

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレ
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L7216
Uniclass 1.4 詳細: Toilets
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 詳細: Wc Systems
NBS Reference コード: 35-65-90-97
NBS Reference 詳細: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名前
Bowl Height 400 mm
Colour White
Height 300 mm
Length 390 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 610 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 390 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White
Material Vitreous china

BIMobject®