製品の公開
Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC
Roca

Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC

Google翻訳”,
ガラス質の陶磁器の壁に掛けられた縁なしトイレ。デザイン、機能性、そして幅広い範囲。ニュートラルでピュアなラインのコレクションは、さまざまなサイズを提供します。このシリーズの製品の組み合わせは、あらゆる種類のバスルームスペースで驚くべき結果をもたらします。
仕様
  • Compatible with: A801782004 Soft-closing lacquered seat and cover for toilet A804008001 Premium soft, multicilean A804004001 Advance Soft, multiclean A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
技術仕様
  • Unique ref34678Lxx0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションDama
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)570
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures