製品の公開
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Google翻訳”,
ガラス質チャイナ「車椅子」用の縁なし床置きトイレデュアルアウトレット
仕様
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
技術仕様
  • Unique ref347249xxR
  • コレクションセットToilets
  • コレクションMeridian
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
  • Uniclass2015詳細WC pans
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 21
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures