製品の公開
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

Google翻訳”,
一体型トイレ。Inspira は、革新的なデザインと大胆な形状、そして時代を超越したスタイルを融合した印象的なコレクションです。薄いアルミフレーム、Fineceramic® 洗面台、現代的な色彩が特徴です。コレクションには、フローティング 1 段引き出しユニットや従来の 2 段引き出しユニットなど、収納力と機能性を高めた柔軟なオプションが用意されています。
仕様
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
技術仕様
  • Unique ref349486XXD
  • コレクションセットToilets
  • コレクションInspira
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)650
  • 幅(mm)740
  • 奥行き(mm)420
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)