製品の公開
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

Google翻訳”,
一体型トイレ。人間工学とデザインが融合した、都会的な雰囲気の作品です。スタイリッシュで考えさせられるラインが、洗練された高級感を部屋に与えます。このシリーズの提案では、快適さと美学が形と精神に融合しています。
仕様
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
技術仕様
  • Unique ref349487XX0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションNeo chicago
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)655
  • 幅(mm)758
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets