製品の公開
The Gap ROUND - Back to wall vitreous china bidet
The Gap ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    The Gap ROUND - Back to wall vitreous china bidet

    Google翻訳”,
    ラウンド-壁に戻るガラス質の陶磁器のビデ。アントニオ・ブロがデザインしたギャップは、コンパクトで機能的なスタイルを提供します。その広い範囲は、1つがあらゆる浴室スペースを最適化することを可能にします。そのモダンでスタイリッシュなラインは、それをインテリジェントな選択にします。
    仕様
    • Compatible with: A806D10001 ROUND - Bidet lid A806D12001 ROUND - Soft-closing bidet lid
    技術仕様
    • Unique ref3570N7xx0
    • コレクションセットBidets
    • コレクションThe Gap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)540
    • 奥行き(mm)355
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.9 4.9 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)