製品の公開
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet

    Google翻訳”,
    ラウンド-壁に戻るガラス質の陶磁器のビデ
    仕様
    • Compatible with: 806D12..1 ROUND - Soft-closing bidet lid 806D10..1 ROUND - Bidet lid
    技術仕様
    • Unique ref3570N4xx0
    • コレクションセットBidets
    • コレクションThe Gap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)355
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures