製品の公開
The Gap ROUND Back to wall vitreous china Comfort bidet
Roca

The Gap ROUND Back to wall vitreous china Comfort bidet

Google翻訳”,
ROUND - 壁にガラス質の中国の快適なビデに戻る。 Antonio Bullo によってデザインされたこのコレクションは、コンパクトで機能的なスタイルを提供します。その幅広い範囲により、あらゆるバスルームスペースを最適化できます。そのモダンでスタイリッシュなラインは、賢明な選択です。
仕様
  • Compatible with: A806D10001 ROUND - Bidet lid A806D12001 ROUND - Soft-closing bidet lid
技術仕様
  • Unique ref3570N9xx0
  • コレクションセットBidets
  • コレクションThe Gap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)540
  • 奥行き(mm)355
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
  • Uniclass2015詳細Bidets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures