製品の公開
Meridian Vitreous china wall-hung bidet
Roca

Meridian Vitreous china wall-hung bidet

Google翻訳”,
ガラス質の陶磁器の壁に掛けられたビデ。子午線、千のソリューションのための単一の概念。あらゆるニーズを満たすための単一のコンセプト。最も用途が広くグローバルな範囲。
仕様
  • Compatible with: A890091200 DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet A822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet A890091100 BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet. A8062A2004 Soft-closing bidet lid A8062A200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid. A8062A000B SUPRALIT ® bidet lid
技術仕様
  • Unique ref357248xx0
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)560
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
  • Uniclass2015詳細Bidets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)