製品の公開
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china bidet

    Google翻訳”,
    壁付けガラス質陶器製ビデ。Andreu Carulla がデザインした Tura は、建築と地中海の光からインスピレーションを得て形作られたバスルーム コレクションです。Tura は、バスルームの要素に反映されたボリュームと空間、光と影の遊びです。デザインやテクノロジーからリサイクル素材やプラスチックを使わないパッケージの使用まで、コレクション全体に革新性と持続可能性が感じられます。
    仕様
    • Compatible with A806F02..2 Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
    技術仕様
    • Unique ref357697XX0
    • コレクションセットBidets
    • コレクションTura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)