製品の公開
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall bidet

    Google翻訳”,
    壁付けタイプのビデ。取り付けキット付属。蛇口とビデ蓋は別売りです。シンプルさ、ニュートラルな色調、洗練された仕上げが特徴のこのコレクションは、機能性と優雅さのバランスが際立っています。軽やかで流れるようなフォルムと繊細な曲線を持つメリディアンは、現代的な空間にシームレスに溶け込みます。
    仕様
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    技術仕様
    • Unique ref357747XX0
    • コレクションセットBidets
    • コレクションMeridian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets