製品の公開
PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet

5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
Google翻訳”,
縁のないガラス質の陶磁器小便器、バックインレットそのミニマリストデザイン、連続したラインと丸みを帯びたエッジは、並外れたデザインを生み出します。よりコンパクトなデザインのための隠された固定。簡単に掃除できる水分配器付きの縁なし小便器。バンダルプルーフ固定の廃棄物カバー。
仕様
  • Compatible with: 5A9C24C00 Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate ECO
技術仕様
  • Unique ref3590J3xx0
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションProton
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)680
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)