製品の公開
PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet

Google翻訳”,
バックインレット付きの縁なし電子小便器、4本のアルカリ電池1.5 V LR6(AA)を搭載そのミニマリストデザイン、連続したライン、丸みを帯びたエッジが卓越したデザインを生み出します。よりコンパクトなデザインのための隠された固定。簡単に掃除できる水分配器付きの縁なし小便器。バンダルプルーフ固定の廃棄物カバー。赤外線センサーによる自動タッチレスフラッシュ。調整可能な設定:フラッシュ時間、クリーニングモード、フラッシュモード、ユーザー検出距離。 24時間の非アクティブ後の自動衛生フラッシュ
技術仕様
  • Unique ref3590J4xx0
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションProton
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)680
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)