製品の公開
Chic Vitreous china urinal with top inlet
Roca

Chic Vitreous china urinal with top inlet

Google翻訳”,
トップインレット付きガラス質チャイナ小便器
仕様
  • Compatible with: A5A9D24C00. Fluent- Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO. A5A9124C00. Sprint - Self-closing exposed shut-off cock for urinal. A5A9A79C00. Sentronic - V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery. A5A9177C00 Aqua COMFORT - 1/2" flush valve for urinal. Push-button operated. A5A9279C00. Avant - Exposed, angle shut-off cock for urinal
技術仕様
  • Unique ref35945Lxx0
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションChic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)560
  • 幅(mm)330
  • 奥行き(mm)325
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)