製品の公開
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Google翻訳”,
超薄型 SENCERAMIC® シャワー トレイのオフセンター ホール。Senceramic® シャワー トレイは、非常にスタイリッシュで超薄型のデザインを特徴としており、床レベルに設置することで浴室の床と完璧に一体化できます。革新的なエナメルにより、その卓越した表面が実現され、テクスチャーのあるスキンが出現し、最高レベルの滑り止め効果を発揮します。
技術仕様
  • Unique ref3740LKXX0
  • コレクションセットShower tray
  • コレクションCratos
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)40
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass2015詳細Shower trays
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers