製品の公開
ALFA Wall-mounted shower mixer, handshower, 1,50 m flexible hose and wall bracket
Roca

ALFA Wall-mounted shower mixer, handshower, 1,50 m flexible hose and wall bracket

Google翻訳”,
壁掛け式シャワーミキサー、ハンドシャワー、1.50mフレキシブルホース、ウォールブラケットボリュームを高めながらも、ベーシックセグメントのスタイリッシュなボディを演出するデザインを一新。傾斜し、水が溜まらないように少し前傾した注ぎ口。圧力システムに関係なく、最新世代のフローリミッターは5L / minで、60%の節水を実現ヨーロッパ規格の基準を超えるクラス最高のコーティング厚:クロム(0.3μm)およびニッケル(12μm)
仕様
  • Included: 5B9103C00 80/1. Handshower with Rain function 5B5350C00 Swivel chromed bracket for hand shower 5B2816C00 1.5 m. anti-torsion metallic shower hose
技術仕様
  • Unique ref5A2325xx0
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションAlfa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)