製品の公開
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

Google翻訳”,
ろ過水対応のキッチンシンク用混合水栓に、5段階フィルターを搭載。Rocaのキッチン浄水システムは、よりおいしい飲料水のための安全で便利、そして持続可能なソリューションを提供します。シンク下に簡単に設置でき、3種類のデザインと3種類の仕上げから選べる豊富な種類の蛇口が揃っており、それぞれに5段階フィルターが装備されています。フィルター交換時期になるとLEDライトが点灯し、お知らせします。
技術仕様
  • Unique ref5A803GXX0
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションAquafy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)347
  • 幅(mm)96
関連
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets