製品を公開する
GLERA  Single-lever kitchen mixer with swivel spout and two-function pull-out shower
Roca

GLERA Single-lever kitchen mixer with swivel spout and two-function pull-out shower

Google翻訳,
スイベルスパウトと2機能プルアウトシャワーを備えたシングルレバーキッチンミキサー
技術仕様
  • 固有参照番号5A854DC00
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループGlera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-16
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 説明Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures