製品の公開
L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.
Roca

L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.

Google翻訳”,
高さを855から1230まで調整可能で、シャワーアームを調整可能なシングルレバーシャワーコラム。 ø254mmシャワーヘッド、ø100 mmシャワーハンド1機能、1.5 m金属ホース、関節式ハンドシャワーブラケットが含まれています。
技術仕様
  • Unique ref5A9709C00
  • コレクションセットShower columns
  • コレクションL20
  • 公開日2021-02-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures