製品の公開
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

5つ星のうち4.64.6(10 レビュー)
Google翻訳”,
ラウンド-棚付きサーモスタットシャワーコラム。シングルレバー(Deck-M)およびサーモスタット(Deck-T)オプションを備えたシャワーコラムのコレクションで、シャワーの必需品を近くに保つための実用的な棚が付いています。
仕様
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
技術仕様
  • Unique ref5A9788C00
  • コレクションセットShower columns
  • コレクションDeck
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1345
  • 幅(mm)562
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)