製品の公開
Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse
Roca

Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse

Google翻訳”,
100/3。レイン、トニック、パルスの3つの機能を備えたハンドシャワー。基本的な自然の要素に触発されたこのコレクションは、シンプルで純粋で現代的なラインに基づいた美学を提示すると同時に、幅広いソリューションを提供します。
仕様
  • Compatible with: A5A066EC00 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets A5A226EB00 Built-in bath or shower mixer with 1 outlet A5A2K18C00 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate A5A2M18C00 Built-in thermostatic shower mixer (1 way). Includes the built-in subset and the trim plate
技術仕様
  • Unique ref5B1B03C00
  • コレクションセットShowers
  • コレクションStella
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)