製品の公開
Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function
Roca

Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function

Google翻訳”,
STICK ROUND - レイン機能付きハンドシャワー。自然の基本的な要素にインスピレーションを得たこのコレクションは、シンプルでピュア、そして現代的なラインを基調とした美的感覚を体現し、幅広いソリューションを提供します。
仕様
  • Compatible with: A5B3850CN0 Neo Flex 1.70M Anti-Torsion Shower Hose A5B1350CN0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower A5A2E18NB0 T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer A5B0405CN0 Sensum 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
技術仕様
  • Unique ref5B3750xx0
  • コレクションセットShowers
  • コレクションStella
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)198
  • 幅(mm)25
  • 奥行き(mm)25
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers